1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โกลปวาล์ว (ทำจาก เหล็กหล่อเหนียว)

GLOBE VALVE

โกลปวาล์ว (ทำจาก เหล็กหล่อเหนียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,056.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โกลปวาล์ว (ทำจาก เหล็กหล่อเหนียว) [ของไหล ปฏิบัติการ]น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ

รหัสสินค้า
EA470CE-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,056.07

GLOBE VALVE 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอ มือจับ รูปทรง มือจับ แบบกลม
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.37 JAN Code 4548745607277 ความดัน สูงสุด อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน / ไอน้ำ / น้ำเร้าใจ (220°C หรือน้อยกว่า): 0.98 MPa (10 กก./ซม.2),น้ำนิ่ง (120°C หรือน้อยกว่า): 1.37 เมกะปาสคาล (14 กก./ซม.²)
ขนาด เกลียว (PT) 1" * ข้อควรระวัง น้ำมัน หมายถึงน้ำมันหล่อลื่น น้ำมัน ไฮดรอลิก น้ำมัน วัสดุ ตัวเครื่อง: เหล็ก ความเหนียว (FCD-S),หมวกแก๊ป: เหล็ก ความเหนียว (FCD-S),ลำต้น: SUS420J2,แผ่นดิสก์: SUS403,บรรจุภัณฑ์: ไม่ใช่แร่ใยหิน,ปะเก็น: แผ่น สีทา, น้ำมันชักเงา ขยายด้วยฟอยล์ สเตนเลส,มือจับ: FCD450-10