(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โกลปวาล์ว Esco บรอนซ์ (ตัวเครื่อง) [ของไหล ปฏิบัติการ]น้ำ/อากาศ/ไอน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
EA470C-2 |
EA470C-3 |
EA470C-4 |
EA470C-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | ขนาด เกลียว (PT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 773.81 | GLOBE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4518340353084 | 1/4" | ||
฿ 805.50 | GLOBE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4518340353091 | 3/8" | ||
฿ 815.72 | GLOBE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4518340353107 | 1/2" | ||
฿ 924.33 | GLOBE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4518340353114 | 3/4" |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | บรอนซ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอ |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ รูปทรง | มือจับ แบบกลม | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 0.98 | ความดัน สูงสุด | น้ำไหลคงที่ (100°C หรือน้อยกว่า): ไอน้ำ/อากาศอิ่มตัว 0.98 MPa (10 kgf/cm2): 0.78 MPa (8 กก./ซม.²) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง