1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ แคลมป์ยึด สายยางEA425KZ-2【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TUBE CLAMP

ที่ แคลมป์ยึด สายยางEA425KZ-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 180.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- Duracon
· -2:เปิด - ปิดเท่านั้น -4:แบบปรับได้ 12 ระดับ, -8:แบบปรับได้ 8 ระดับ
· สายยาง OD:เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 2 มม
·ปริมาณ:10

รหัสสินค้า
EA425KZ-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 180.96

TUBE CLAMP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง JAN Code 4548745577754 ขนาด ประมาณ 24 (ก) × 9 (ล) × 13 (ส) มม
รายละเอียด วัสดุ Duracon (POM) รายละเอียดจำเพาะ เปิด-ปิดเท่านั้น เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ สูงสุด ⌀2 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425KZ-2 ในชุด ที่ แคลมป์ยึด สายยางEA425KZ-2