(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีโพรพีลีน (PP)
· ตัวต้านทาน สารเคมีและ การกัดกร่อน ดีเยี่ยม
· น้ำหนักเบา และบาง
· มิติ สายยาง (มม.):6
· มิติ สกรู PT:R1 / 4
·น้ำหนัก (g):3.3
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สกรู ยึดทิศทาง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | พลาสติก PP | การใช้งาน | อาหาร, ยาที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | แบบตรง | JAN Code | 4548745322064 | รายละเอียด วัสดุ | โพลีโพรพิลีน (PP) |
ขนาดเกลียว | R(PT)1/4" | ชนิด | ข้อต่อสวมเร็ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425JA-62 ในชุด ข้อต่อแบบขันEA425JA-62
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง