(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วัสดุ - ตัวเครื่อง: ฟลูออโรเรซิ่น [PTFE] น๊อตตัวเมีย: ฟลูออโรเรซิ่น [ECTFE]
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด - 100 ℃
·ท่อที่ใช้งานได้ - PFA, ท่อเรซิ่น PTFE ฟลูออโร ฟลูออโรโพลิเมอร์
· ทนสารเคมี
·ติดตั้งง่าย (ไม่ต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษ ใน การติดตั้งชนิด ซีล หดแบบ ทรงเรียว )
· Tubedimension (mm): 12
·ขนาด สกรู PT: R3 / 8
· ความดัน สูงสุด (23 ℃): 0.5 MPa
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สกรู ยึดทิศทาง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | การใช้งาน | อาหาร, ยาที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | แบบตรง | JAN Code | 4548745321395 | รายละเอียด วัสดุ | ตัวเครื่อง: ฟลูออโรเรซิ่น (PTFE),น๊อตตัวเมีย: ฟลูออโรโพลิเมอร์ (ECTFE) |
ขนาดเกลียว | R(PT)3/8" | ชนิด | ข้อต่อสวมเร็ว | สายยาง รองรับการใช้งาน | สายยาง ฟลูออโรโพลิเมอร์ PFA/PTFE |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425HA-123 ในชุด ข้อต่อแบบขันEA425HA-123
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง