(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
・วัสดุ-SUS316
・ของไหลที่ใช้งานได้-ลม, น้ำ, สารเคมี
・อุณหภูมิขณะใช้งาน: -65 ถึง 260°C, น้ำ: 0 ถึง 100℃
・เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายยาง...8 มม.
・เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ…5 มม.
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน, เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี ตัวทำละลาย | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | อาหาร, ยาที่เกี่ยวข้อง | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) | 8 |
JAN Code | 4548745149760 | อุณหภูมิขณะใช้งาน | อากาศ: -65 ถึง 260°C,น้ำ: 0 ถึง 100°C | ชนิด | ข้อต่อสวมเร็ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง