1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ ชนิด T R (ทองเหลือง) (รหัสสินค้า)

คอนเนคเตอร์ ชนิด T R (ทองเหลือง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 317.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสำหรับท่อ esco คอนเนคเตอร์ ชนิด T R (ทองเหลือง)

รหัสสินค้า
EA141CC-1
EA141CC-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว JAN Code

฿ 317.07

T TYPE CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน 1/8B4548745736908

฿ 392.39

T TYPE CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน 1/4B4548745736915

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองเหลือง ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R
รูปทรง ประเดิม แรงดันใช้งานสูงสุด 0.78 MPa (8 กก./ซม.²)