(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เรซิ่น (PBT) ทองเหลือง
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศ
· ความดัน ใช้งาน - 0 ถึง 1 mpa (0 ถึง 10 kgf / cm2)
· อุณหภูมิใช้งาน:-15 ถึง 60 ℃
· สายยาง OD:8 มม
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน, เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -15:: 60 |
สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) | 8 | JAN Code | 4518340882515 | รายละเอียด วัสดุ | ทองเหลือง เรซิ่น (PBT) |
แรงดันใช้งาน | 0 ถึง 1 MPa (0 ถึง 10 กก./ซม.²) | ชนิด | ข้อต่อสวมเร็ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA140HL-8 ในชุด ข้อต่อยูเนี่ยน T-TypeEA140HL-8
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง