(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กข้อ ข้อต่อ สวมเร็ว Esco ข้อต่อ (สำหรับ สายยาง ลม /2)
รหัสสินค้า |
---|
EA140EK-8 |
EA140EK-9.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน * | น้ำหนักรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 186.50 | STEP PLUG | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4518340324565 | 9mm | 8mm | 56g | ||
฿ 195.45 | STEP PLUG | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4518340324480 | 11mm | 9.5mm | 61g |
กำลังโหลด …
เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | ชนิด | มาตรฐาน | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน/แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน | ของไหลใช้งาน | อากาศ | ชนิด | 20 แบบ |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เหล็กกล้า (ชุบโครเมี่ยม) | ประเภทของชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | รายละเอียดจำเพาะ | สำหรับลม |
ความดันขณะใช้งาน | 1.47 เมกะปาสคาล | ปริมาณ | 2 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง