(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
・วัสดุ-ไนล่อนทนแรงดันสูง
・อุณหภูมิขณะใช้งาน: -20 ถึง 70°C
・แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (23°C)
・ของไหลที่ใช้งานได้ - ลม, น้ำ, น้ำมัน
・มีความทนทานต่อการดัดงอ การสึกหรอ แรงดัน ความเย็น และความร้อน
・สี-สีขาวนม
・เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก x เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 8 x 6
・ ความยาว...10 ม.
・ความดันสูงสุด (MPa)...2.6
ชนิด | แบบตรง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความทนความดัน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ |
สี | น้ำนมสีขาว | วัสดุ:ไนล่อน | ไนล่อน ทน ความดัน | JAN Code | 4548745313987 |
รายละเอียดจำเพาะ | ต้านทานความเมื่อยล้าดัด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125ND-8 ในชุด [ทนต่อแรงดันสูง] ท่อไนล่อน EA125ND-8
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง