(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - ไนล่อน ทนต่อแรงดัน สูง
· อุณหภูมิใช้งาน:-20 ถึง 70 ℃
· แรงดันใช้งานสูงสุด (23 ℃)
· ของไหล ใช้งานได้ - อากาศน้ำ น้ำมัน
·ความ ตัวต้านทาน ความร้อนความเย็น ความดัน สึกหรอและการดัดงอ
·สี - นมขาว
· OD x ID (มม.):เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 x 4
· ความยาว:20 ม
· ความดัน สูงสุด (mpa):3.7
ชนิด | แบบตรง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 6 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความทนความดัน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่ออุณหภูมิต่ำ |
สี | น้ำนมสีขาว | วัสดุ:ไนล่อน | ไนล่อน ทน ความดัน | JAN Code | 4548745313970 |
รายละเอียดจำเพาะ | ต้านทานความเมื่อยล้าดัด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125ND-6A ในชุด [ทนต่อแรงดัน สูง]สายยาง ไนล่อนEA125ND-6A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง