1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง ความดัน (PVC)

PRESSURE HOSE

สายยาง ความดัน (PVC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 786.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความทนความดัน และความโปร่งใสที่ดีเยี่ยมช่วยให้สามารถยืนยัน ของไหล ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับท่อ อุตสาหกรรม สำหรับ เครื่องมือกล กล เครื่อง งานขึ้นรูป อุปกรณ์โรงงาน ฯลฯ

รหัสสินค้า
EA125HA-12A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 786.67

PRESSURE HOSE 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ความทนความดัน / ความโปร่งใส วัสดุ สายยาง โพลีเอสเตอร์ การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่มี
I.D.×O.D. 12×18mm ความยาวรวม 5m ช่วงอุณหภูมิใช้งาน 0:: 60
JAN Code 4548745175431