(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ฟลูออโรเรซิ่น FEP
· ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
·ไม่ติดไฟ
· ทนความร้อน (200 ℃)
· ทนต่อสภาวะอากาศเย็น (-65 ℃)
·กึ่งโปร่งใส
· OD x ID:10 x 8 มม
· ความยาว:2 ม
· ความดัน (mpa):0.7
ชนิด | แบบตรง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 10 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน/ ฟลูออโรโพลิเมอร์ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทนสารเคมี | สี | อื่น ๆ |
JAN Code | 4548745312805 | รายละเอียด วัสดุ | ฟลูออโรโพลิเมอร์ (FEP) | รายละเอียดจำเพาะ | ไม่ติดไฟ |
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -65 ถึง 200°C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA125F-10A ในชุด [FEP]ท่อฟลูออโรเรซิ่นEA125F-10A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง