1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง อากาศ ยูรีเทน พร้อมข้อ ข้อต่อEA125CC-10

URETHANE AIR HOSE COUPLER

สายยาง อากาศ ยูรีเทน พร้อมข้อ ข้อต่อEA125CC-10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,762.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความดัน ปกติ - 1.5 mpa (15 kgf / cm2)
· วัสดุ - เรซิ่น ยูรีเทน
· ID x OD:6.5 x 10 มม
· ความยาว:10 ม

รหัสสินค้า
EA125CC-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,762.29

URETHANE AIR HOSE COUPLER 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 6.5
วัสดุ ยูรีเทน JAN Code 4548745156683 แรงดันปกติ 1.5 mpa (15 กก./ซม.²)