1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตหกเหลี่ยม 100% Class 1 รายละเอียดอื่น ๆ

น็อตหกเหลี่ยม 100% Class 1 รายละเอียดอื่น ๆ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 394.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ]S45C
[การประมวลผล พื้นผิว]ไม่มี / การ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม / การ ชุบผิวโครเมต โครเมต ดำ / พาร์เกอร์ / โครเมตสีเขียว
[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 42/45/48/52
[การใช้งาน/ฟังก์ชั่น] มาตรฐาน
[น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน] ประเภทที่ 1

รหัสสินค้า
HNT1I-S45C-MS42
HNT1I-S45C-MS48
HNT1I-S45C-MS52
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M)

฿ 394.45

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1042

฿ 582.19

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1048

฿ 726.97

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1052

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ S45C หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม Type1