1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตหกเหลี่ยม ประเภท 1 เกลียวละเอียด (การตัดร้อน)

น็อตหกเหลี่ยม ประเภท 1 เกลียวละเอียด (การตัดร้อน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,974.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

นัทมาตรฐาน ใช้งานทั่วไปโดยขันด้วยประแจปากตาย
[คุณสมบัติ]
· ใช้ร่วมกับโบลต์และสกรูยึดโลหะเพื่อยึดวัสดุเข้าด้วยกัน
· นัทหกเหลี่ยม Class 1 ถึง 3 ส่วนมากนิยมใช้นัทหกเหลี่ยม Class 1
· Class 1 เป็นชนิดลบมุมหนึ่งด้าน Class 2 เป็นชนิดลบมุมสองด้าน และ Class 3 เป็นชนิดบาง
· มี Class 4 แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่แทบไม่เหลือจัดหน่าย
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 50/72/76/80
[การใช้งาน/ฟังก์ชัน] มาตรฐาน
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกละเอียด
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Class 1
[การใช้งาน]
· ใช้กับชิ้นส่วนขนาดเล็กในอุปกรณ์เที่ยงตรงสูง และใช้กับชิ้นส่วนขนาดใหญ่ในสะพานและเรือ

น็อตหกเหลี่ยม Class 1 เกลียวละเอียด (กลึงด้วยความร้อน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
HNT1-ST-M50
HNT1-ST-M72
HNT1-ST-M80
HNT1B-ST-M76
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M)

฿ 1,974.97

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1050

฿ 2,371.43

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1072

฿ 3,274.67

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1080

฿ 3,048.77

FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1076

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม Type1