(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[เส้นผ่านศูนย์กลาง] 9 12
[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
รหัสสินค้า |
---|
WARSC-SUS-9 |
WARSC-SUS-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,904.98 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | ||
฿ 2,325.21 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สเก็น | วัสดุ | สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง