(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[เส้นผ่าศูนย์กลาง]3 5 7
[วัสดุ] สเตนเลส
[การประมวลผล พื้นผิว] ไม่มี
รหัสสินค้า |
---|
FUCS-SUS-3 |
FUCS-SUS-5 |
FUCS-SUS-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 389.23 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 508.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | |
฿ 754.29 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อายโบลท์ | วัสดุ | สแตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง