(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักโดเวลพิน มาตรฐาน Okita พัฒนาขึ้นสำหรับ การวางตำแหน่ง แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ขาพิน ชนิดหนึ่งที่พัฒนาขึ้นสำหรับ การวางตำแหน่ง ระหว่างการประกอบแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด
· ใช้ เหล็กกล้า โครเมี่ยม ที่มี ความแกร่ง ดีเยี่ยม และปลอดภัยต่อแรง แรงดึง
· ความแข็ง พื้นผิว เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกัน การกะเทาะ ระหว่างการกระแทก และความขรุขระของพื้นผิวยังเรียบอีกด้วย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การวางตำแหน่ง แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
DPINB-ST-3-8 |
DPINB-ST-3-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,100.65 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 9.76 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 15 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | 3 | วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง