(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M]6 "วัสดุ" เหล็กกล้า "รูติดตั้ง รูปทรง" ไม่มี "กระบวนการเตรียมผิว" ไตรวาเลนท์สีขาว
รหัสสินค้า |
---|
HXNSFA-ST3W-M6-80 |
HXNSFB-ST3W-M6-90 |
HXNSFC-ST3W-M6-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) | รูปทรง รูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,932.96 | FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 80 | - | ||
฿ 2,313.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 90 | [N/A] ไม่ | ||
฿ 2,180.96 | FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 70 | - |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 6 | รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน |
รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | Flanged | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง