(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M]4
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[การประมวลผล พื้นผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว
ดรออิ้งบอกขนาด
ขนาด | L | ℓ (ส่วน เกลียว ) | Ødk | ชั่วโมง | ข้ามหลุม | OD | d3 | Y | ยาง | ปรับตัวได้ ความหนาของ แผ่นเพลท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 x 13 | 13 ± 0.8 | เกลียว เต็ม | 10.0 | 3.0 | # 2 | 4.2 | 3.4 | 3.2 | Ø8.0 x 1.6 | 1.2-3.6 |
4.0 | |
---|---|
ความยาว | ไตรวาเลนท์สีขาว |
13 | ⚫ |
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 4 | ความยาว L (มม.) | 13 | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPPNSA-ST3W-M4-13 ในชุด เหล็ก ซีล เจาะกระทะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง