(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียว M]4, 5, 8, 14
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[การประมวลผล พื้นผิว]ไตรวาเลน ท์ ไตรวาเลนท์สีขาว ไตรวาเลนท์สีดำ โครเมตสีเขียว การเคลือบผิวป้องกันสนิมแบบ
รหัสสินค้า |
---|
CSHH-ST3B-M5-120 |
CSHH-STD-M14-110 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 116.96 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 5 | 120 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | 0.8 | |
฿ 262.86 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 14 | 110 | Dacromet | 2 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | รูปทรง รูติดตั้ง | ข้อต่อหกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | เกลียว ครึ่ง | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง