1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ ต่อ ระบบไฟส่องสว่าง DC 12 V (เดี่ยว) ซีรี่ส์ I-CB-S

สายไฟ ต่อ ระบบไฟส่องสว่าง DC 12 V (เดี่ยว) ซีรี่ส์ I-CB-S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,217.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ ต่อสำหรับเชื่อมต่อชุด ระบบไฟส่องสว่าง 12 V DC กับ พาวเวอร์ซัพพลาย
[คุณสมบัติ]
·รุ่นต่างๆประกอบด้วยสายเคเบิลที่มีความยาว 1 ม., 3 ม. และ 5 ม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็นส่วนขยายระหว่าง ระบบไฟส่องสว่าง และ พาวเวอร์ซัพพลาย

รหัสสินค้า
I-CB-S1
I-CB-S3
I-CB-S5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 1,217.53

IMC CABLES 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1000

฿ 1,623.24

IMC CABLES 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 3000

฿ 2,028.96

IMC CABLES 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 5000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทที่ รองรับการใช้งาน 12 V DC ชนิด 1CH