(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ค่ากำหนด] 3 4
[วัสดุ] เหล็ก
[กระบวนการเตรียมผิว] ชุบโครเมี่ยม, ชุบนิกเกิ้ล
รหัสสินค้า |
---|
CSBPNHNDB-STN-M3-6 |
CSBPNHNDB-STN-M4-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,684.58 | FASTENING | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | 6.4×1.0 | ||
฿ 2,002.29 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 8.0×1.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิปหรือแบน | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เทียบเท่า SWCH | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง