(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูเกลียวตัวหนอนหกเหลี่ยมมีรูหกเหลี่ยมที่หัว
[คุณสมบัติ]
・หัวสกรูมีขนาดเดียวกับส่วนสกรู
・มีข้อดีอย่างการประหยัดพื้นที่ การลดขนาดของอุปกรณ์และแรงขันสูง
・ไม่ได้ใช้กับแค่ด้านในของเครื่องจักรและชิ้นส่วนไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังใช้กับด้านนอกด้วย
・[ค่ากำหนดเกลียว] M1.6 M1.7 M2 M2.5 M2.6 M3 M3.5 M4 M5
・[วัสดุ] เหล็กกล้า
・[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนท์สีขาว, ไตรวาเลนท์สีดำ, ชุบผิวนิกเกิล
[การใช้งาน]
・ชิ้นส่วนเครื่องกลและไฟฟ้า
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | วัสดุ | เหล็กกล้า | การใช้งาน | มาตรฐาน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง