(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ขนาดเกลียวที่กำหนด (นิ้ว)] 1/2 5/16 3/4 3/8 1/4 1 1/2 5/8
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | ประเภท เกลียว | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ | ความยาว L (มม.) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | วัสดุ | เหล็กกล้า | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ALNHMSC-ST-W1/4 ในชุด Whitworth เกลียวซ้าย แบ่งตัดเป็นเมตร
รหัสสินค้า |
---|
ALNHMSC-ST3W-W5/8 |
ALNHMSC-STAY-W1/2 |
ALNHMSC-STU-W1 1/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว เกลียว (นิ้ว) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 457.15 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5/8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 275.43 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 1/2 | ชุบสังกะสี ร้อน | ||
฿ 4,744.39 | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 1 1/2 | [การ การชุบผิว UniChrome] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง