1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลท Alinc (SUSXM7)

แผ่นเพลท Alinc (SUSXM7)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 135.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น ดูรายละเอียดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

"ชิ้นส่วนยึด + AAC"
[คุณสมบัติ]
· ส่วนเกลียว มี เกลียว อยู่ตรงส่วนปลายสุดเพื่อไม่ให้บีบ ตัวเครื่อง โฟมด้วยแรง และกัดได้ดีและ แรงบิด เริ่มต้นมีน้อย
· คลาย ความดัน ระหว่างการขันเกลียวด้วยการปล่อยให้เศษไม้หลุดเข้าไปในหุบเขาลึกของ ส่วนเกลียว และนอกจากนี้ ผลของการ การขึ้นรูป เกลียว ตัวเมีย ด้วยเศษยังทำให้สามารถยึดอย่างแน่นหนาและใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยึดที่แข็งแรง
· รูปทรง หัว เป็นแบบมัดและ รูปทรง การคว้านรูเทเปอร์
· วัสดุ เป็น SUSXM7 ไม่เป็น สนิม ง่าย

หัวจม ALINC (SUSXM7): ภาพที่เกี่ยวข้องหัวจม ALINC (SUSXM7): ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
OTCSPALC-SUS-4-40
OTCSPALC-SUS-4-50
OTCSPALC-SUS-5-65
OTCSPALC-SUS-6-40
OTCSPALC-SUS-6-50
OTCSPALC-SUS-6-65
OTCSPALC-SUS-8-110
OTCSPALC-SUS-8-150
OTCSPALC-SUS-8-190
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาว หน่วยขาย

฿ 728.16

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10440กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 728.16

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10450กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 781.51

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10565กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 835.88

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10640กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 952.65

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10650กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 835.88

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 10665กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 137.71

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 108110ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 178.36

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 108150ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 135.10

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 108190ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรู คอนกรีต อื่น ๆ วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ผ้า
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรง รายละเอียด ดิสก์