1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระดาษห่อ Tabix【70-430 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

กระดาษห่อ Tabix
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,438.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

< ไม้ / ไม้ + ไม้>
· หัว มี รูปทรง ทรัมเป็ตและส่วนของ เกลียว เหมือนกับ เกลียวหยาบ (1 แถว 8 เธรด)
· คุณสมบัติ หลักของ Tapix คือส่วน ฐานรอง/แผ่นรอง อยู่ใกล้ ปลาย ปลายของส่วน เกลียว จะมี รูปทรง ทแยงมุมต่ำกว่าจุดเจาะ เกลียว เพื่อให้ สกรู เข้า ดอกสว่าน รู แบบตรง และหลีกเลี่ยงการ การใช้งาน โหลดที่ไม่จำเป็นแนวคิดก็คือมัน "ตัด" และสร้างเกลียวที่เจาะรู แบบตรงเช่นเดียวกับที่ ไม้ จะไม่แยกออกแม้ว่าจะเจาะที่ขอบด้วย gimlet ก็ตาม สกรู Tapix จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับขอบของ วัสดุ แข็งและ ไม้นอกจากนี้เมื่อตัดรูด้วย "ดอกสว่าน" ผงตัดจะสะสมอยู่ที่ด้านข้างหรือด้านล่าง แต่ สปริง แนวทแยงของ Tapix จะปล่อยผงตัดขึ้นด้านบนอย่างราบรื่น

รหัสสินค้า
OTRPPTX-SUS-4.2-38
OTRPPTX-SUS-4.5-57
OTRPPTX-SUS-5.2-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาว

฿ 2,460.58

FASTENING 1 แพ็ค

430 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 104.238

฿ 2,502.58

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

220 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน 104.557

฿ 2,438.10

FASTENING 1 แพ็ค

70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 105.2120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เกลียว หลักสูตร วัสดุ สเตนเลส หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
รูปทรง รายละเอียด Rap