1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ช้อน สกรู เกลียว【600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SA11 FASTENING

ช้อน สกรู เกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,589.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

< ไม้ + ไม้>
·ส่วนที่เป็น เกลียว เหมือนกับ เกลียวหยาบ และส่วน หัว เป็นส่วน หัว ยืดหยุ่น ได้
·มีจุดช้อนอยู่ที่ส่วนปลายของสกรู (คล้ายกับปลายหอก) และสามารถสร้างเกลียวภายในได้อย่างหมดจดเนื่องจากถูกขันให้เป็นรูนำในวัสดุที่อยู่ตรงข้ามโดยการตัดให้มีความหนาเท่ากัน เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาสกรูเอง
·ต้องใช้เวลาพอสมควรในการ เครื่องจักร วัสดุ ที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ที่จุดช้อนเมื่อเริ่ม เม็ดมีด สกรู ครั้งแรก แต่จะให้ การขัดเงา ที่สวยงามจาก พื้นผิว วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง โดยไม่ต้องออกแรงกดมากเกินไป
·สามารถใช้กับ ไม้ ทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ วัสดุ แข็งและนอต ไม้
·สามารถใช้กับเหล็ก ชนิดแผ่นเพลท บางประมาณ 0.8 มม

รหัสสินค้า
OTFXPSN-ST3B-3.8-38
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,589.44

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรู ทำจากไม้ เกลียว ขนาดเกลียว (M) 3.8 ความยาว 38
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีดำ
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรง รายละเอียด ยืดหยุ่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OTFXPSN-ST3B-3.8-38 ในชุด ช้อน สกรู เกลียว