1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Hiblow【160 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SA11 FASTENING

Hiblow
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 462.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

< ไม้ + ไม้>
·ส่วนที่เป็น เกลียว มีสันเขาสูงและต่ำสอง เกลียว พร้อม ปลาย ตัด
·ขนาดสั้นที่ขาด เกลียว ที่ด้านล่างมี 1 ในขณะที่ขนาดยาวมี "knurls บิด" 2 อันที่ทำโดยกระบวนการ การรีด
·ยึดจับ ชิ้นงาน ในการตีครั้งแรกเช่นเดียวกับ " สกรู สากล" ทำให้งานยึดได้อย่างมั่นคงและรวดเร็ว
นอกจากนี้การเจาะ "ช่องว่าง" สำหรับแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเมื่อขันเกลียวที่ยังไม่ได้เกลียวเข้ากับ วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง ทำให้ แรงบิด ยกสูง ได้
·แม้ว่า หัว จะ ยืดหยุ่น แต่ฟันปลา (ซี่โครง) จะเข้าใกล้รอบนอกของ หัว มากกว่าใน เคส ของหัวแบบ ยืดหยุ่น ทั่วไปทำให้ หัว เข้ากับ พื้นผิว เบาะได้ดีและให้ การขัดเงา สวยงาม
·รูปแบบขนาดกว้างรองรับความหนาและความยาวต่างๆได้อย่างยืดหยุ่น

รหัสสินค้า
NNFXPHR-STU-3.5-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 462.91

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

160 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรู ทำจากไม้ เกลียว ขนาดเกลียว (M) 3.5 ความยาว 45
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรง รายละเอียด ยืดหยุ่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NNFXPHR-STU-3.5-45 ในชุด Hiblow