1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทล็อคแข็ง (Whitworth)【40-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทล็อคแข็ง (Whitworth)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,635.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดทราบการใช้งานบางส่วนอาจความแตกต่างจากที่แสดงในตารางมาตรฐาน
  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูมาตรฐานสินค้าในรายละเอียด
    *ในส่วน “กระบวนการชุบผิวแบบพิเศษอื่นๆ” จะมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้
    PLB: Parkerizing (เคลือบผิวฟอสเฟต)

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] S45C
[กระบวนการเคลือบผิว] ไตรวาเลนท์สีขาว / Parkerizing (ชุบฟอสเฟต)
[ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว)] 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1
[การใช้งาน/ฟังก์ชั่น] ป้องกันการคลายตัว
[ชนิดเกลียว] Whitworth หยาบ
[รายละเอียดการป้องกันการคลาย] น็อตฮาร์ดล็อค

รหัสสินค้า
HNTLHL-S45CPLB-W1
HNTLHL-S45CPLB-W3/4
HNTLHL-S45CPLB-W5/8
HNTLHL-S45CPLB-W7/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว)

฿ 26,278.45

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 101

฿ 29,628.00

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 103/4

฿ 24,774.19

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 105/8

฿ 13,635.10

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 107/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ S45C แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย ประเภท เกลียว เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ
กระบวนการเตรียมผิว ปาร์กเกอร์ หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รายละเอียดการล็อค น็อต ตลับลูกปืน/รองลื่น ล็อค น็อต
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) กระบวนการพิเศษอื่น ๆ