1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหกเหลี่ยม (Class 1) (เกลียววิตเวอร์ต) (กลึง)【1-150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทหกเหลี่ยม (Class 1) (เกลียววิตเวอร์ต) (กลึง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 377.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดทราบการใช้งานบางส่วนอาจความแตกต่างจากที่แสดงในตารางมาตรฐาน
  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] สเตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี
[ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว)] 1/2, 7/8
[การใช้งาน/ฟังก์ชั่น] มาตรฐาน
[ชนิดสันเกลียว] เกลียววิตเวอร์ตหยาบ
[น็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน] ประเภทที่ 1

รหัสสินค้า
HNT1A-SUS-W1/2
HNT1A-SUS-W7/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว)

฿ 7,204.65

FASTENING 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 101/2

฿ 377.55

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 107/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส ประเภท เกลียว เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน ประเภท น็อตหกเหลี่ยม Type1