1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหกเหลี่ยม (Class 3) ขนาดเล็ก (เกลียวซ้าย) (เกลียวละเอียด)【1-600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทหกเหลี่ยม (Class 3) ขนาดเล็ก (เกลียวซ้าย) (เกลียวละเอียด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดทราบการใช้งานบางส่วนอาจความแตกต่างจากที่แสดงในตารางมาตรฐาน
  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์
    * สำหรับ “กระบวนการเคลือบผิวพิเศษอื่นๆ” จะมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้
    3W-ZEC: การเคลือบผิว ZEC - ฐานรอง ไตรวาเลนท์สีขาว
    3B-ZEC: การเคลือบผิว ZEC - ฐานรอง ไตรวาเลนท์สีดำ

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเคลือบผิว (รายละเอียด)] ไม่มี / ชุบผิวยูนิโครม / ชุบโครเมต / ชุบไตรวาเลนท์สีขาว / ชุบไตรวาเลนท์สีดำ / ชุบผิวนิกเกิล / ชุบโครเมี่ยม / ชุบโครเมตรสีดำ / การเคลือบผิวแบบ Parkerizing / ชุบโครเมตสีเขียว / ชุบสแตนเลสไตรวาเลนท์ / การชุบไตรวาเลนท์ ZEC สีขาว / การชุบไตรวาเลนท์ ZEC สีดำ
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 10
[การใช้งาน/ฟังก์ชั่น] มาตรฐาน
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ (ซ้าย)
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Class่ 3

รหัสสินค้า
HNT3B-ST3W-MSL10
HNT3B-ST-MSL10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 3,241.37

FASTENING 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 9.68

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 10 วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ (ซ้าย)
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน ประเภท น็อตหกเหลี่ยม type3