1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู แผงฉนวนความร้อน (paneread II)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SA11 FASTENING

สกรู แผงฉนวนความร้อน (paneread II)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,174.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

แผง + ไม้ สำหรับป้องกัน ฉนวนกันความร้อน

รหัสสินค้า
OTFXSPR-STC-5-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,174.80

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรู งานไม้อื่น ๆ เกลียว ขนาดเกลียว (M) 5 × 80 × 30 ความยาว 80
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมต กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ชุบผิวโครเมต
รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรง รายละเอียด แบบกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OTFXSPR-STC-5-80 ในชุด สกรู แผงฉนวนความร้อน (paneread II)