(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี / ชุบไบรท์โครเมต / ชุบโครเมต / ไตรวาเลนท์สีขาว
[ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว)] 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1 1/8, 1 1/4, 1 3/8, 1 1/2
[ชนิดเกลียว] Whitworth หยาบ
รหัสสินค้า |
---|
UNUTL1-ST3W-W5/8 |
UNUTL1-ST-W1 |
UNUTL1-STC-W1 |
UNUTL1-STU-W1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,836.58 | FASTENING | 1 แพ็ค | 75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | 5/8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 431.24 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1 | - | ||
฿ 425.91 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 425.91 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | ประเภท เกลียว | เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | ประเภท |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง