1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตตัวยู

น็อตตัวยู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 53.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดทราบการใช้งานบางส่วนอาจความแตกต่างจากที่แสดงในตารางมาตรฐาน
  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูมาตรฐานสินค้าในรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ยูนัทที่มีหน้าที่จับยึดด้วยแหวนโลหะ
[คุณสมบัติ]
· ยูนัทมีส่วนประกอบหลักสองอย่าง: บอดี้นัท และแหวนเสียดทาน (สปริงพิเศษ)
· แหวนเสียดทานจะติดอยู่ที่พื้นผิวด้านบนของนัทโดยการย้ำและแทรกเข้าไปในนัท
[การใช้งาน]
· ใช้งานได้ในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่โครงสร้างเหล็กกล้า เช่น ทางรถไฟ และสะพานเชื่อม ไปจนถึงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
[วัสดุ] เหล็กกล้า / สแตนเลส / S45C / ไทเทเนียม / SCM435 (H)
[กระบวนการชุบผิว] ชุบไตรวาเลนท์สีขาว / ชุบไตรวาเลนท์สีดำ / ไม่มี
[ขนาดเกลียว (M)] 5/10/12/14/16/18/24/30/36/42
[การใช้งาน/ฟังก์ชั่น] ป้องกันการคลายตัว
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ / เกลียวเมตริกละเอียด
[รายละเอียดการป้องกันการคลาย] น็อตแรงเสียดทาน

รหัสสินค้า
UNUTL2-S45C3W-M5
UNUTL2-S45C3W-M18
UNUTL2-ST3B-M24
UNUTL2-ST3B-M30
UNUTL2-ST3W-M36
UNUTL2-SUS-M42
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 53.34

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 105[เหล็กกล้า] S45Cไตรวาเลนท์โครเมต[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 326.86

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1018[เหล็กกล้า] S45Cไตรวาเลนท์โครเมต[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 329.91

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1024[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 532.96

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1030[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ

฿ 692.52

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1036[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมต[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 6,299.43

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 1042[สเตนเลส] สเตนเลส--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
รายละเอียดการล็อค น็อตแรงเสียดทาน ประเภท น็อตหกเหลี่ยม สองประเภท