(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูเพื่อป้องกันการงัดแงะที่ป้องกันไม่ให้เครื่องมือลื่นไถลเมื่อคุณหมุน ไขควงในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการขัน
[คุณสมบัติ]
・[ขนาดเกลียว] 3 4 5 6
· [วัสดุ] สแตนเลส
・[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี / การเคลือบผิวป้องกันการคลายตัว / การเคลือบผิวสีดำ
・สามารถขันให้แน่นได้ด้วยไขควงหัวแบนธรรมดา
・จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการเอาออก
・รูปทรงรูติดตั้ง: ด้านเดียว
[การใช้งาน]
・ใช้ในพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีการป้องกันการงัดแงะ
รหัสสินค้า |
---|
CS1PNH-SUS-M5-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19.35 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ด้านเดียว | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CS1PNH-SUS-M5-8 ในชุด TRF/สกรูเพื่อป้องกันการงัดแงะ, สแตนเลส, ข้างเดียว, สกรูหัว P ขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
CS1PNH-SUS-M3-5 |
CS1PNH-SUS-M3-6 |
CS1PNH-SUS-M3-8 |
CS1PNH-SUS-M6-10 |
CS1PNH-SUS-M6-12 |
CS1PNH-SUS-M6-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12.39 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 12.19 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 12.77 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 24.00 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 24.39 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |
฿ 26.67 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง