(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูเพื่อป้องกันการปนเปื้อน พร้อมต๊าป แบบกลม (ชนิด 4 AB) พร้อมช่องรูปทรงพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· สกรู ที่ถอดออกได้ยากเว้นแต่คุณจะใช้ เครื่องมือ พิเศษ
·เนื่องจากการส่ง แรงบิด ทำได้ดีผู้ ชุดขับมอเตอร์ จึงไม่น่าจะมาถึงมือได้
·รู สกรู มีการ การออกแบบ ดังนั้นบางครั้งจึงใช้สำหรับการตกแต่ง
· [ขนาดเกลียว M] 3.5, 4.2, 4.8
· [วัสดุ] สเตนเลส
· [การประมวลผล พื้นผิว ] การเคลือบผิว เปลือย / ดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเมื่อคุณไม่ต้องการสัมผัสชิ้นส่วนที่สำคัญ แต่ต้องการทำการ งานซ่อมบำรุง
·มีความยากหากถอดประกอบและแก้ไข
·สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อป้องกันการรั่วไหลของเทคโนโลยีในบริเวณ คอร์/แกน และนำไปเปิดเผยในที่สาธารณะ
·หากคลาย สกรู อาจเกิดอุบัติเหตุได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32.39 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3.5 | 13 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 32.39 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3.5 | 20 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 44.90 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.2 | 13 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 51.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.2 | 20 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 4,013.03 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.2 | 25 | [ไม่มี] ผ้า | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 73.16 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.2 | 38 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 64.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4.8 | 13 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 69.29 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.8 | 20 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 82.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4.8 | 25 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 86.48 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4.8 | 38 | [ไม่มี] ผ้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 4,013.03 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 3.5 | 13 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,013.03 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 3.5 | 20 | [แปรงทาสี] แปรงทาสี | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | สกรู กรีดตัวเอง | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ด้านเดียว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | สเตนเลส | รูปทรงปลาย | ปลายกรวย |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง