1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูโบลท์คว้านรู TORX (หัว TORX) ผลิตโดย Nissan

สกรูโบลท์คว้านรู TORX (หัว TORX) ผลิตโดย Nissan
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนด] 4 5 8
[วัสดุ] เหล็กกล้า · สเตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, นิกเกิลสีดำ, ทำสีดำ

สกรูโบลท์คว้านรู TORX (หัว TORX) ผลิตโดย Nissan

สกรูโบลท์คว้านรู TORX (หัว TORX) ผลิตโดย Nissan

Drawing ระบุขนาด

ขนาดเกลียว
ของเกลียว
(d)
พิตช์
(P)
ขนาดไดรฟ์AdsdkkVtrdabช่วงสกรู
(อ้างอิง)มาตรฐาน
ขนาด
ค่าพิกัดความเผื่อมาตรฐาน
ขนาด
ค่าพิกัดความเผื่อมาตรฐาน
ขนาด
ค่าพิกัดความเผื่อค่าสูงสุดค่าสูงสุดต่ำสุดต่ำสุดค่าสูงสุด(อ้างอิง)
M40.7T254.5240
-0.18
70
±0.22
40
-0.18
0.42.420.24.7206-25
M50.8T275.0858.550.52.82.45.7228-25
M81.25T457.9280
-0.22
130
±0.27
80
-0.36
0.83.83.40.49.22812-. 35
รหัสสินค้า
CSXH-STNB-M4-16
CSXH-STNB-M5-8
CSXH-STNB-M5-12
CSXH-SUS-M8-40
CSXH-SUSTBS-M4-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ชนิดสกรู

฿ 15.10

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 104160.7[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวนิกเกิล] นิกเกิล ดำทำ เกลียว สมบูรณ์

฿ 16.00

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10580.8[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวนิกเกิล] นิกเกิล ดำทำ เกลียว สมบูรณ์

฿ 17.03

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 105120.8[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ชุบผิวนิกเกิล] นิกเกิล ดำทำ เกลียว สมบูรณ์

฿ 61.16

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 108401.25[สเตนเลส] สเตนเลส[ไม่มี] ไม่เกลียว ครึ่ง

฿ 20.90

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 6 วัน 104140.7[สเตนเลส] สเตนเลส[แปรงทาสี] แปรงทาสีเกลียว ครึ่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)