(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูเพื่อป้องกันการงัดแงะหัวแบนพิเศษ สำหรับ PPS
[คุณสมบัติ]
・วัสดุ: เรซิ่น
・วัสดุเรซิ่น: PPS
・ขนาดเกลียว: 3 4 5 6
・รูปทรงรูติดตั้ง: รูหกแฉก
・รูปทรงปลาย: ปลายแบน
[การใช้งาน]
・ใช้ในพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีการป้องกันการงัดแงะ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,062.48 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,209.53 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,356.96 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,946.29 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,388.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,356.96 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,651.43 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,388.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,830.10 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,272.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,787.43 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,272.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 4,713.91 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,892.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 6,923.43 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 9,280.39 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 11,489.91 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 9,280.39 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 6 | 16 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 11,489.91 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 14,141.34 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 17,676.96 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 21,212.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำเป็นพิเศษ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | วัสดุ พลาสติก | PPS | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง