(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Stoppers สำหรับการป้องกันการตกกระแทกและการวางตำแหน่งเข้ากันได้กับรางนำของผู้ผลิตการเคลื่อนที่เชิงเส้นรายใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
LSZU-09S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สกรูรูเกลียว P (มิลลิเมตร) | สลักเกลียว รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,243.28 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSZU | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | LWH35 | LS35AL,LH35AL | HSR35A | 65 | 46 | 16 | 45 | M8 x 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สต๊อปเปอร์ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LSZU-09S ในชุด สต๊อปเปอร์ กั้น เชิงเส้น ยูรีเทน LSZU (2)
รหัสสินค้า |
---|
LSZU-02 |
LSZU-02S |
LSZU-03 |
LSZU-03S |
LSZU-05 |
LSZU-05S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สกรูรูเกลียว P (มิลลิเมตร) | สลักเกลียว รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 699.05 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 22 | 12 | 35 | M5×16 | ||
฿ 1,075.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS304 | NA | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 22 | 12 | 35 | M5×16 | ||
฿ 699.05 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | LWH20 | LH15AN,LS20AL,LH20AN | HSR20A | 50 | 26 | 12 | 35 | M5×16 | ||
฿ 901.02 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | LWH20 | LH15AN,LS20AL,LH20AN | HSR20A | 50 | 26 | 12 | 35 | M5×16 | ||
฿ 759.52 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | - | - | SRS25M | 50 | 23 | 16 | 35 | M6 x 16 | ||
฿ 1,216.66 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS304 | NA | - | - | SRS25M | 50 | 23 | 16 | 35 | M6 x 16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง