(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Stoppers สำหรับการป้องกันการตกกระแทกและการวางตำแหน่งเข้ากันได้กับรางนำของผู้ผลิตการเคลื่อนที่เชิงเส้นรายใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
LSYU-06S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สกรูรูเกลียว P (มิลลิเมตร) | ขนาด รูติดตั้ง | สลักเกลียว รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 991.66 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSYU | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS304 | NA | - | LS25AL | - | 32 | วันที่ 31 | 32 | 18 | 6.6 | M6 x 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สต๊อปเปอร์ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LSYU-06S ในชุด สต๊อปเปอร์ กั้น เชิงเส้น ยูรีเทน LSYU (2)
รหัสสินค้า |
---|
LSYU-03 |
LSYU-03S |
LSYU-06 |
LSYU-07 |
LSYU-07S |
LSYU-08 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สกรูรูเกลียว P (มิลลิเมตร) | ขนาด รูติดตั้ง | สลักเกลียว รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 679.09 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | LWH20 | LH15AN,LS20AL,LH20AN | HSR20A | 32 | 26 | 25 | 16 | 5.5 | M5 x 12 | ||
฿ 941.66 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS304 | NA | LWH20 | LH15AN,LS20AL,LH20AN | HSR20A | 32 | 26 | 25 | 16 | 5.5 | M5 x 12 | ||
฿ 739.56 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | - | LS25AL | - | 32 | วันที่ 31 | 32 | 18 | 6.6 | M6 x 12 | ||
฿ 739.56 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | LWH25 | LH25AL | HSR25A | 32 | 34 | 32 | 18 | 6.6 | M6 x 12 | ||
฿ 840.55 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | LWH25 | LH25AL | HSR25A | 32 | 34 | 32 | 18 | 6.6 | M6 x 12 | ||
฿ 1,001.40 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | LWH30 | LS30AL,LH30AL | HSR30A | 38 | 40 | 38 | 20 | 9.0 | M8×16 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง