(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Stoppers สำหรับการป้องกันการตกกระแทกและการวางตำแหน่งเข้ากันได้กับรางนำของผู้ผลิตการเคลื่อนที่เชิงเส้นรายใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
LSEU-02S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สกรูรูเกลียว P (มิลลิเมตร) | สลักเกลียว รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,191.66 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSEU | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS304 | NA | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 38 | 12 | 32 | M5×40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สต๊อปเปอร์ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LSEU-02S ในชุด สต๊อปเปอร์ กั้น เชิงเส้น พร้อม ยูรีเทน LSEU
รหัสสินค้า |
---|
LSEU-01 |
LSEU-01S |
LSEU-02 |
LSEU-03 |
LSEU-03S |
LSEU-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สกรูรูเกลียว P (มิลลิเมตร) | สลักเกลียว รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 741.66 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | 32 | M5×35 | ||
฿ 940.93 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | - | - | SRS15M | 50 | 30 | 12 | 32 | M5×35 | ||
฿ 659.14 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 50 | 38 | 12 | 32 | M5×40 | ||
฿ 679.09 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | 32 | M5×45 | ||
฿ 1,275.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | SUS304 | NA | - | LH15AN | - | 50 | 43 | 12 | 32 | M5×45 | ||
฿ 679.09 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | - | - | SRS20M | 50 | 35 | 12 | 32 | M5×40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง