(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สต๊อปเปอร์มาตรฐาน สำหรับยึด และกำหนดตำแหน่ง ที่สอดคล้องกับ guide rails ของผู้ผลิต linear หลัก
· การออกแบบเฉพาะเพื่อให้เข้ากับขนาดรางหลัก ขนาด 15, 20, 25, 30, 35 เป็นต้น
·รองรับการใช้งานที่หลากหลายด้วย สต๊อปเปอร์โบลท์ ทำให้สามารถปรับตำแหน่ง อย่างแม่นยำ โบลท มี ยูรีเทน ช่วยลดเสียงรบกวนและอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
LSDN-02S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สกรูรูเกลียว P (มิลลิเมตร) | สลักเกลียว รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,021.96 | IWT LINEAR GUIDE PARTS LSDN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 32 | 38 | 25 | 16 | M5 x 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สต๊อปเปอร์ | สลักโดเวลพิน | NA |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LSDN-02S ในชุด Linear Stopper สำหรับ การวางตำแหน่ง LSDN
รหัสสินค้า |
---|
LSDN-01 |
LSDN-01S |
LSDN-02 |
LSDN-03 |
LSDN-03S |
LSDN-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ IKO | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ NSK | ซีรี่ส์ที่สอดคล้องกับ THK | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | สกรูรูเกลียว P (มิลลิเมตร) | สลักเกลียว รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 638.58 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | - | - | SRS15M | 32 | 30 | 25 | 16 | M5 x 12 | ||
฿ 1,021.96 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | - | - | SRS15M | 32 | 30 | 25 | 16 | M5 x 12 | ||
฿ 638.58 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | LWH15 | LS15AL | HSR15A | 32 | 38 | 25 | 16 | M5 x 12 | ||
฿ 659.14 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | - | LH15AN | - | 32 | 43 | 25 | 16 | M5 x 12 | ||
฿ 1,041.92 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS304 | NA | - | LH15AN | - | 32 | 43 | 25 | 16 | M5 x 12 | ||
฿ 638.58 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SS400 | การชุบออกไซด์สีดำ | - | - | SRS20M | 32 | 35 | 25 | 16 | M5 x 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง