(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกเบี้ยวระบบระยะนิ้ว (พร้อมร่องสำหรับไขควง) จาก IKO
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 12.70 mm (½ นิ้ว) ถึง 38.10 mm (1 ½ นิ้ว)
- ขนาดความกว้างของลูกกลิ้ง สามารถเลือกได้ ตั้งแต่ 8.731 mm (11/32 นิ้ว) ถึง 22.225 mm (7/8 นิ้ว)
- รุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสตั๊ด d1 6.35 มม. หรือน้อยกว่าจะมีรูน้ำมันที่หัวสตั๊ดเท่านั้น รุ่นอื่นๆ มีรูน้ำมันหนึ่งรูที่ส่วนหัว พื้นผิวด้านนอก และพื้นผิวด้านท้ายของสตั๊ดอย่างละหนึ่งรู
รหัสสินค้า |
---|
CR8R |
CR10-1 |
CR10-1R |
CR10UU |
CR12V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โรเลอร์ D (Ø) | ความกว้าง C (มิลลิเมตร) | ชนิดลูกกลิ้ง | สกรูแกนลูกเบี้ยว (หยาบ) (มิลลิเมตร) | วิธีการแนะนำ โรเลอร์ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (กิโลนิวตัน) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (กิโลนิวตัน) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 934.85 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 12.700 | 8.731 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 4.826 | ยึดติด | 2.52 | 2.14 | ประเภทชิลด์ | |
฿ 838.36 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15.875 | 11.112 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 6.350 | ยึดติด | 3.65 | 3.67 | ประเภทชิลด์ | |
฿ 963.19 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15.875 | 11.112 | วงแหวนนอก ทรงกลม | 6.350 | ยึดติด | 3.65 | 3.67 | ประเภทชิลด์ | |
฿ 982.49 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15.875 | 10.319 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 6.350 | ยึดติด | 3.65 | 3.67 | รูปทรง ซีล | |
฿ 100.00 | IKO CAM FOLLOWER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 19.050 | 12.700 | วงแหวนนอก ทรงกระบอก | 9.525 | รูปทรงลูกกลิ้งแบบเต็ม | 8.71 | 12.3 | ประเภทชิลด์ |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว | วิธีการขัน | พร้อมร่องขับ | ประเภท ลูกเบี้ยว | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ขนาดมาตรฐาน | นิ้ว | เคลือบฉนวน โรเลอร์ | ไม่ |
เพลา | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง