(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ESCO เครื่องเจาะ ตาข่าย โลหะ (อะลูมิเนียม) รุ่น EA952B
รหัสสินค้า |
---|
EA952B-301 |
EA952B-302 |
EA952B-303 |
EA952B-304 |
EA952B-311 |
EA952B-312 |
EA952B-313 |
EA952B-314 |
EA952B-321 |
EA952B-322 |
EA952B-326 |
EA952B-327 |
EA952B-331 |
EA952B-332 |
EA952B-336 |
EA952B-337 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | ความหนา (มม.) | พิตช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,580.62 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | 500×500 | 2mm | 1.0 | 3.5mm | ||
฿ 2,461.49 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | 500×500 | 3mm | 1.0 | 5mm | ||
฿ 3,002.54 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | 500×500 | 5mm | 1.0 | 8mm | ||
฿ 2,452.19 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | 500×500 | 6mm | 1.0 | 9mm | ||
฿ 4,919.54 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | 500×1000 | 2mm | 1.0 | 3.5mm | ||
฿ 5,403.63 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | 500×1000 | 3mm | 1.0 | 5mm | ||
฿ 4,416.12 | NET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 500×1000 | 5mm | 1.0 | 8mm | ||
฿ 4,655.43 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | 500×1000 | 6mm | 1.0 | 9mm | ||
฿ 2,733.23 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | 500×500 | 3mm | 1.5 | 5mm | ||
฿ 2,730.13 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | 500×500 | 5mm | 1.5 | 8mm | ||
฿ 5,233.24 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | 500×1000 | 3mm | 1.5 | 5mm | ||
฿ 5,227.04 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | 500×1000 | 5mm | 1.5 | 8mm | ||
฿ 3,126.60 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | 500×500 | 3mm | 2.0 | 5mm | ||
฿ 3,058.72 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | 500×500 | 5mm | 2.0 | 8mm | ||
฿ 6,590.66 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | 500×1000 | 3mm | 2.0 | 5mm | ||
฿ 5,956.39 | NET | 1 ชิ้น | 6 วัน | 500×1000 | 5mm | 2.0 | 8mm |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | วัสดุ | อะลูมิเนียม | ชนิด | ผ้าใบแลพแผ่นชีต โลหะเจาะรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (รายละเอียด) | แผ่นเหล็กกล้า อะลูมิเนียม | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ผ้าใบแลพแผ่นชีต โลหะเจาะรู (อลูมิเนียม) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง