1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ESCO ดิจิตอล ล็อค พื้นผิว 25-50 มม. กว้าง 30 × สูง 128 มม

DIGITAL SURFACE LOCK

ESCO ดิจิตอล ล็อค พื้นผิว 25-50 มม. กว้าง 30 × สูง 128 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,270.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:สังกะสีหล่อ
·ประตูเหล็ก, ประตู เฟรม หน้าต่าง อะลูมิเนียม , ประตู ทำจากไม้ สำหรับ
·ความหนาของประตู:25 ถึง 50 มม
·ภายใน:หันหัวแม่มือออกไปข้างนอก:สวิตช์กด (มีการตั้งค่าตัวเลข)
·โดยการติดตั้งผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมบนประตูที่มีอยู่แล้วจะทำหน้าที่เป็นล็อคเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยด้วยการล็อคสองครั้งที่ประตูเดียว
·สเป สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ตีด้วย สกรู

รหัสสินค้า
EA951KF-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,270.00

DIGITAL SURFACE LOCK 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด 30(W)×128(H)mm วัสดุ Zinc die-cast รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท ล็อค พื้นผิว ดิจิตอล 25 ถึง 50 มม.
สเปค สำหรับทั้งประตูเปิดและบานเลื่อน ความหนาของประตู (มม.) 25 ถึง 50

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA951KF-22 ในชุด ESCO ดิจิตอล ล็อค พื้นผิว 25-50 มม. กว้าง 30 × สูง 128 มม