(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การติดตั้งและการโอน เครื่องจักร สามารถทำได้ง่ายขึ้นเพียงแค่ใส่ แพ้ด นี้เข้าไปใต้ เครื่องจักร
· แพ้ด นี้สามารถใช้มีดหรือ กรรไกร ตัดได้อย่างมีประโยชน์ขึ้นอยู่กับความจำเป็น
· ความเค้น อัดที่อนุญาต - 1N / mm2
· -272 ประกอบด้วยผ้าใบที่มี ไนล่อน และไม่ขยายตัวมากภายใต้ โหลดไฟฟ้า
· -273 มีความต้านทานการสึกหรอและความแข็งแรงที่ดีเยี่ยม
· มิติ (มม.) ยาว x กว้าง x สูง:305 × 305 × 20
·ประเภท ยาง:SBR
ชนิด | แผ่น ป้องกันการสั่นสะเทือน / แพ้ด | วัสดุ | SBR | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ไม่มีรู |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง H ความหนา T(mm) | 20 | ขนาด (มม.): ยาว × กว้าง × สูง | 305×305×20 | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ยางกันสั่นฐานเครื่องจักร |
ความเค้น อัดที่อนุญาต | 1 N/mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949HS-273 ในชุด แพ้ด กันสั่นสะเทือน [ประเภท A]EA949HS-273
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง