1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[เป็นลูกผสม]ยางกันกระแทก อากาศEA949HS-263

VIBRATION CONTROL APPLIANCE

[เป็นลูกผสม]ยางกันกระแทก อากาศEA949HS-263
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,935.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับการลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร ยึดอยู่กับที่
· เครื่องมือ นี้ช่วยลดแอมพลิจูดของเสียงสะท้อนจากผลกระทบของอากาศที่ทำให้หมาด ๆ
·ความสูง - 55 มม
· มิติ รู -9 มม
· ยาง ยาง ชนิด ยาง สูง
· อุปกรณ์รองรับท่อ โหลดไฟฟ้า:190 ถึง 430 N
· ค่าคงตัวสปริง:50 นิวตัน / มม

รหัสสินค้า
EA949HS-263
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,935.00

VIBRATION CONTROL APPLIANCE 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949HS-263 ในชุด [เป็นลูกผสม]ยางกันกระแทก อากาศEA949HS-263