1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวน ด่วน (สเตนเลส)

แหวน ด่วน (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 342.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมีย เปิดและปิดได้อย่างราบรื่น ทำให้ติดตั้งง่าย: 70-1750 กก

รหัสสินค้า
EA638HH-1
EA638HH-2
EA638HH-3
EA638HH-4
EA638HH-5
EA638HH-6
EA638HH-7
EA638HH-8
EA638HH-9
EA638HH-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดไฟฟ้า รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 342.00

CHAIN 1 ชิ้น 12 วัน 70 กก.17.0x22.0x

฿ 342.00

CHAIN 1 ชิ้น 12 วัน 110 กก.21.0x24.0x

฿ 362.00

CHAIN 1 ชิ้น 12 วัน 150 กก.24.0x29.0x

฿ 436.00

CHAIN 1 ชิ้น 12 วัน 200 กก.27.5x32.0x

฿ 502.00

CHAIN 1 ชิ้น 12 วัน 325 กก30.0x38.0x

฿ 648.00

CHAIN 1 ชิ้น 12 วัน 450 กก.35.0x44.0x

฿ 842.00

CHAIN 1 ชิ้น 12 วัน 625 กก37.0x49.0x

฿ 1,116.00

CHAIN 1 ชิ้น 12 วัน 770 กก40.0x57.0x

฿ 1,296.00

CHAIN 1 ชิ้น 12 วัน 980 กก42.0x60.0x

฿ 1,490.00

CHAIN 1 ชิ้น 12 วัน 1,250 กก46.0x67.0x10.0mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS316